Configure sus placas especiales fácil y rápidamente

Meusburger le ofrece placas especiales en ocho variantes estándar distintas. Todas ellas están disponibles en tamaños y materiales personalizables, y, por supuesto, en la calidad superior habitual.

Descubra el nuevo configurador de placas

Nuestro configurador de placas le ofrece un amplio abanico de opciones para adecuar su placa a sus necesidades concretas. Paso a paso le ayuda a componerla mediante una serie de prácticos recursos, como la función de comprobación en segundo plano de los valores introducidos, nuestro asistente de selección de materiales y las tablas de selección interactivas con ilustraciones.

Amplia gama de opciones y un servicio único

Nuestras placas se fabrican en más de 25 calidades de material con tolerancias muy ajustadas gracias al recocido de estabilización al que las sometemos en nuestros propios hornos. Con todo y con eso, las placas especiales están listas enviar en tan solo tres días laborables.

Breve resumen de todas nuestras variantes

Las variantes 1 a 8 cubren una amplia gama de combinaciones de mecanizado predefinidas y pueden solicitarse fácilmente. Todos los materiales disponibles se suministran recocidos para estabilizar tensiones.

Asistente de selección de materiales

¿Cómo sé cuál es el material adecuado? Elegir la opción más apropiada entre todos los materiales de nuestra amplia gama, no siempre es fácil. Para ello, puede ayudarse de nuestro intuitivo asistente. Es muy fácil de usar y cuenta con filtros de búsqueda que se adaptan al usuario.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.