Artículos 1

ADP
l1
d1
Peso [kg]
GESB 6415/2260
1000–2260
700
9.8

Detalles

Descripción del producto

  • Perfecto para el motor colgante GESB 1200
  • Altura ajustable sin escalones gracias a la pértiga extensible
  • Versátil y móvil gracias a las ruedas

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GESB 6415/2260 Soporte telescópico para motor colgante, con ruedas Imagen del producto

GESB 6415/2260

Soporte telescópico para motor colgante, con ruedas

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.