Articol 1

ADP
l1
d1
Gr. [kg]
GESB 6415/2260
1000–2260
700
9.8

Detalii

Descriere produs

  • Optimal pentru motor suspendat GESB 1200
  • Înălțime reglabilă continuu prin tragere
  • Utilizare flexibilă datorită roților încorporate

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GESB 6415/2260 Stand telescopic motor suspendat Cadru produs

GESB 6415/2260

Stand telescopic motor suspendat

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș

Indicație importantă

Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.