Articolo 1

ADP
l1
d1
Peso [kg]
GESB 6415/2260
1000–2260
700
9.8

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ottimale per motore pensile GESB 1200
  • Altezza a regolazione continua, grazie alla possibilità di estensione
  • Utilizzo flessibile, grazie ai rulli integrati

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESB 6415/2260 Supporto telescopico con ruote per motore pensile Immagine singola del prodotto

GESB 6415/2260

Supporto telescopico con ruote per motore pensile

Pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 Pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 Pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.