Артикул 1

ADP
l1
d1
тегло [kg]
GESB 6415/2260
1000–2260
700
9.8

Детайли

Описание на продукта

  • Оптимално пригоден за висящ мотор GESB 1200
  • Безстепенно регулиране на височината чрез издърпване
  • Гъвкава употреба благодарение на вградените колелца

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GESB 6415/2260 Телескопичен статив-количка за висящ мотор Единично изображение на продукта

GESB 6415/2260

Телескопичен статив-количка за висящ мотор

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството ""0"", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.