商品 1

ADP
l1
d1
重量 [kg]
GESB 6415/2260
1000–2260
700
9.8

详情

产品描述

  • Optimal for use with the GESB 1200 hanging motor
  • Infinitely variable height through extendable mast
  • Flexible use thanks to the built-in rollers

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

GESB 6415/2260 Teleskopstativ-Wagen für Hängemotor 产品单个图像

GESB 6415/2260

Teleskopstativ-Wagen für Hängemotor

您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。