Artículos 1

ADP
Capacidad [ml]
d
h
P max. [bar]
VZB 450/1200
1200
120
313
3

Detalles

Descripción del producto

Pistola a presión de alta gama especialmente pensada para rociar disolventes a base de petróleo y mezclas de sustancias químicas agresivas. La calidad de los materiales de sellado permite un uso prolongado y, por tanto, más sostenible.

Ventajas

  • Resistente a disolventes puros, acetona y mezclas
  • Apoyo óptimo gracias al anillo recubierto de goma
  • Mango con forma ergonómica y botón pulverizador con pulverizado continuo
  • Rayas graduadas que indican el nivel de llenado

Resistente a las siguientes composiciones químicas

  • Mezclas de disolventes con un alto porcentaje de acetatos, cetonas (como acetona del 20 al 50 %), xileno, tolueno, diversos alcoholes y muchos otros componentes químicos.
  • Acetatos como el acetato de butilo y el acetato de etilo, incluso en concentraciones elevadas
  • Concentraciones elevadas de éter de glicol y ciclohexano
  • Mezclas especiales de disolventes que contienen nafta (a base de petróleo crudo), aceites minerales y derivados del petróleo

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

VZB 450/1200 Pulverizador de bomba, muy resistente Imagen del producto

VZB 450/1200

Pulverizador de bomba, muy resistente

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.