Ürünler 1

ADP
İçerik [ml]
d
h
P max. [bar]
VZB 450/1200
1200
120
313
3

detaylar

Ürün açıklaması

High-end compressed air sprayer specially developed for petroleum-based solvents and aggressive blends. The high-quality sealing materials enable long-term and durable use.

Advantages

  • Resistant against pure solvents, acetone, and blends
  • Optimum stand thanks to rubber mounted standing ring
  • Ergonomically shaped grip and spray button with continuous spray function
  • Level indicator strips with integrated scales

Resistance to the following chemical compositions

  • High-percentage solvent blends containing acetates, ketones (such as 20–50% acetone), xylene, toluene, various alcohols, and many other chemical ingredients
  • Acetates such as butyl acetate and ethyl acetate, even in higher concentrations
  • Higher concentrations of glycol ether and cyclohexane
  • Special naphtha-containing (petroleum-based), mineral oil-containing and petroleum-based solvent blends

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

VZB 450/1200 Drucksprühflasche, hochbeständig Ürün tek görseli

VZB 450/1200

Drucksprühflasche, hochbeständig

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
Stoktan temin edilebilir
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.