Artykuły 1

ADP
Pojemność [ml]
d
h
P max. [bar]
VZB 450/1200
1200
120
313
3

Szczegóły

Opis produktu

Wysokiej klasy rozpylacz ciśnieniowy opracowany specjalnie dla agresywnych mieszanin i rozpuszczalników na bazie ropy naftowej. Wysokiej jakości materiały uszczelniające zapewniają długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.

Zalety

  • Odporność na czyste rozpuszczalniki, aceton oraz mieszaniny
  • Optymalna stabilność dzięki gumowanej podstawie
  • Ergonomicznie ukształtowany uchwyt i przycisk spryskiwania z funkcją ciągłego rozpylania
  • Wskaźniki poziomu z wbudowaną skalą

Odporna na następujące związki chemiczne

  • Wysokoprocentowe mieszaniny rozpuszczalników składające się z octanów, ketonów (np. 20–50% acetonu), ksylenu, toluenu, różnych alkoholi i wielu innych składników chemicznych
  • Octany, takie jak octan butylu i octan etylu, nawet w wyższych stężeniach
  • Wyższe stężenia eteru glikolowego i cykloheksanu
  • Specjalne mieszaniny rozpuszczalników zawierające naftę (na bazie ropy naftowej), olej mineralny i ropę naftową

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

VZB 450/1200 Butelka ciśnieniowa z rozpylaczem o dużej wytrzymałości Zdjęcie pojedyncze produktu

VZB 450/1200

Butelka ciśnieniowa z rozpylaczem o dużej wytrzymałości

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.