Articol 1

ADP
Cantitate conținută [ml]
d
h
P max. [bar]
VZB 450/1200
1200
120
313
3

Detalii

Descriere produs

Pulverizator cu pompă de presiune de înaltă calitate, special conceput pentru solvenți pe bază de petrol și amestecuri agresive. Materialele de etanșare de calitate facilitează o utilizare pe termen lung și de durată.

Avantaje

  • Rezistent la solvenți puri, acetonă și, de asemenea, la amestecuri
  • Standul optim datorită inelului de stand cauciucat
  • Mâner cu formă ergonomică și buton de pulverizare cu funcție de pulverizare continuă
  • Benzi indicatoare de nivel cu scală integrată

Rezistență la următoarele compoziții chimice

  • Amestecuri de solvenți cu procentaj ridicat de acetați, cetone (ca de ex. 20-50 % acetonă), xilen, toluen, diverși alcooli și multe alte ingrediente chimice
  • Acetați, cum ar fi acetatul de butil și acetatul de etil, chiar și în concentrații mai mari
  • Concentrații ridicate de eter de glicol și ciclohexan
  • Amestecuri speciale de solvenți care conțin nafta (pe bază de petrol), care conțin ulei mineral și pe bază de petrol

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

VZB 450/1200 Pulverizator cu aer comprimat, foarte rezistent Cadru produs

VZB 450/1200

Pulverizator cu aer comprimat, foarte rezistent

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.