WZF 174964
Fresa toroidal 3D de metal duro integral, con mango rebajado
Artículos 41
| |
ADP
|
d
|
R
|
Z
|
l
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZF 174964/ 1 / 4/0,1
|
|
1
|
0.1
|
2
|
50
|
1
|
0.96
|
4
|
4
|
|
WZF 174964/ 1 / 4/0,2
|
|
1
|
0.2
|
2
|
50
|
1
|
0.96
|
4
|
4
|
|
WZF 174964/ 1 / 6/0,1
|
|
1
|
0.1
|
2
|
50
|
1
|
0.96
|
6
|
4
|
|
WZF 174964/ 1 / 6/0,2
|
|
1
|
0.2
|
2
|
50
|
1
|
0.96
|
6
|
4
|
|
WZF 174964/ 1,5/ 6/0,2
|
|
1.5
|
0.2
|
2
|
50
|
1.5
|
1.45
|
6
|
4
|
|
WZF 174964/ 1,5/10/0,2
|
|
1.5
|
0.2
|
2
|
50
|
1.5
|
1.45
|
10
|
4
|
|
WZF 174964/ 2 / 8/0,1
|
|
2
|
0.1
|
2
|
50
|
2
|
1.9
|
8
|
6
|
|
WZF 174964/ 2 / 8/0,2
|
|
2
|
0.2
|
2
|
50
|
2
|
1.9
|
8
|
6
|
|
WZF 174964/ 2 / 8/0,5
|
|
2
|
0.5
|
2
|
50
|
2
|
1.9
|
8
|
6
|
|
WZF 174964/ 2 /13/0,1
|
|
2
|
0.1
|
2
|
50
|
2
|
1.9
|
13
|
6
|
|
WZF 174964/ 2 /13/0,2
|
|
2
|
0.2
|
2
|
50
|
2
|
1.9
|
13
|
6
|
|
WZF 174964/ 2 /13/0,5
|
|
2
|
0.5
|
2
|
50
|
2
|
1.9
|
13
|
6
|
|
WZF 174964/ 3 /12/0,1
|
|
3
|
0.1
|
2
|
50
|
3
|
2.9
|
12
|
6
|
|
WZF 174964/ 3 /12/0,3
|
|
3
|
0.3
|
2
|
50
|
3
|
2.9
|
12
|
6
|
|
WZF 174964/ 3 /12/0,5
|
|
3
|
0.5
|
2
|
50
|
3
|
2.9
|
12
|
6
|
|
WZF 174964/ 3 /20/0,1
|
|
3
|
0.1
|
2
|
65
|
3
|
2.9
|
20
|
6
|
|
WZF 174964/ 3 /20/0,3
|
|
3
|
0.3
|
2
|
65
|
3
|
2.9
|
20
|
6
|
|
WZF 174964/ 3 /20/0,5
|
|
3
|
0.5
|
2
|
65
|
3
|
2.9
|
20
|
6
|
|
WZF 174964/ 4 /14/0,2
|
|
4
|
0.2
|
2
|
57
|
4
|
3.8
|
14
|
6
|
|
WZF 174964/ 4 /14/0,3
|
|
4
|
0.3
|
2
|
57
|
4
|
3.8
|
14
|
6
|
|
WZF 174964/ 4 /14/0,5
|
|
4
|
0.5
|
2
|
57
|
4
|
3.8
|
14
|
6
|
|
WZF 174964/ 4 /25/0,2
|
|
4
|
0.2
|
2
|
65
|
4
|
3.8
|
25
|
6
|
|
WZF 174964/ 4 /25/0,3
|
|
4
|
0.3
|
2
|
65
|
4
|
3.8
|
25
|
6
|
|
WZF 174964/ 4 /25/0,5
|
|
4
|
0.5
|
2
|
65
|
4
|
3.8
|
25
|
6
|
|
WZF 174964/ 5 /17/0,2
|
|
5
|
0.2
|
2
|
57
|
5
|
4.8
|
17
|
6
|
|
WZF 174964/ 5 /17/0,3
|
|
5
|
0.3
|
2
|
57
|
8
|
4.8
|
17
|
6
|
|
WZF 174964/ 5 /17/0,5
|
|
5
|
0.5
|
2
|
57
|
5
|
4.8
|
17
|
6
|
|
WZF 174964/ 6 /20/0,2
|
|
6
|
0.2
|
2
|
57
|
6
|
5.7
|
20
|
6
|
|
WZF 174964/ 6 /20/0,3
|
|
6
|
0.3
|
2
|
57
|
6
|
5.7
|
20
|
6
|
|
WZF 174964/ 6 /20/0,5
|
|
6
|
0.5
|
2
|
57
|
6
|
5.7
|
20
|
6
|
Aplicación
|
Idóneo/a Acero y acero de alta aleación |
Idóneo/a Acero inoxidable |
Idóneo/a Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable |
Apto/a Aluminio y otros metales no férreos |
Idóneo/a Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio |
Idóneo/a Acero templado y fundición en coquilla |
|---|---|---|---|---|---|
|
Idóneo/a Acero y acero de alta aleación |
Idóneo/a Acero inoxidable |
Idóneo/a Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable |
Apto/a Aluminio y otros metales no férreos |
Idóneo/a Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio |
Idóneo/a Acero templado y fundición en coquilla |
- Idóneo/a
- Apto/a
-
No apto/a
Detalles
Descripción del producto
- Filos rectificados de máxima precisión con aristas estables
- Fresa de alto rendimiento para el fresado a alta velocidad
- Con la máxima precisión en un rango de micras
Material
- Metal duro integral con recubrimiento de AlTiN
Documentos
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahora