商品 41

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 174964/ 1 / 4/0,1
1
0.1
2
50
1
0.96
4
4
WZF 174964/ 1 / 4/0,2
1
0.2
2
50
1
0.96
4
4
WZF 174964/ 1 / 6/0,1
1
0.1
2
50
1
0.96
6
4
WZF 174964/ 1 / 6/0,2
1
0.2
2
50
1
0.96
6
4
WZF 174964/ 1,5/ 6/0,2
1.5
0.2
2
50
1.5
1.45
6
4
WZF 174964/ 1,5/10/0,2
1.5
0.2
2
50
1.5
1.45
10
4
WZF 174964/ 2 / 8/0,1
2
0.1
2
50
2
1.9
8
6
WZF 174964/ 2 / 8/0,2
2
0.2
2
50
2
1.9
8
6
WZF 174964/ 2 / 8/0,5
2
0.5
2
50
2
1.9
8
6
WZF 174964/ 2 /13/0,1
2
0.1
2
50
2
1.9
13
6
WZF 174964/ 2 /13/0,2
2
0.2
2
50
2
1.9
13
6
WZF 174964/ 2 /13/0,5
2
0.5
2
50
2
1.9
13
6
WZF 174964/ 3 /12/0,1
3
0.1
2
50
3
2.9
12
6
WZF 174964/ 3 /12/0,3
3
0.3
2
50
3
2.9
12
6
WZF 174964/ 3 /12/0,5
3
0.5
2
50
3
2.9
12
6
WZF 174964/ 3 /20/0,1
3
0.1
2
65
3
2.9
20
6
WZF 174964/ 3 /20/0,3
3
0.3
2
65
3
2.9
20
6
WZF 174964/ 3 /20/0,5
3
0.5
2
65
3
2.9
20
6
WZF 174964/ 4 /14/0,2
4
0.2
2
57
4
3.8
14
6
WZF 174964/ 4 /14/0,3
4
0.3
2
57
4
3.8
14
6
WZF 174964/ 4 /14/0,5
4
0.5
2
57
4
3.8
14
6
WZF 174964/ 4 /25/0,2
4
0.2
2
65
4
3.8
25
6
WZF 174964/ 4 /25/0,3
4
0.3
2
65
4
3.8
25
6
WZF 174964/ 4 /25/0,5
4
0.5
2
65
4
3.8
25
6
WZF 174964/ 5 /17/0,2
5
0.2
2
57
5
4.8
17
6
WZF 174964/ 5 /17/0,3
5
0.3
2
57
8
4.8
17
6
WZF 174964/ 5 /17/0,5
5
0.5
2
57
5
4.8
17
6
WZF 174964/ 6 /20/0,2
6
0.2
2
57
6
5.7
20
6
WZF 174964/ 6 /20/0,3
6
0.3
2
57
6
5.7
20
6
WZF 174964/ 6 /20/0,5
6
0.5
2
57
6
5.7
20
6

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

完美适用

不锈钢

K

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

适用

铝和其他有色金属

S

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

完美适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

完美适用

不锈钢

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

适用

铝和其他有色金属

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

完美适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

Product description

  • High precision-ground, robust cutting edges
  • High-performance milling cutter for HSC milling
  • With highest precision in the µ range

Material

  • Solid carbide, AlTiN-coated