Artigos 41

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 174964/ 1 / 4/0,1
1
0.1
2
50
1
0.96
4
4
WZF 174964/ 1 / 4/0,2
1
0.2
2
50
1
0.96
4
4
WZF 174964/ 1 / 6/0,1
1
0.1
2
50
1
0.96
6
4
WZF 174964/ 1 / 6/0,2
1
0.2
2
50
1
0.96
6
4
WZF 174964/ 1,5/ 6/0,2
1.5
0.2
2
50
1.5
1.45
6
4
WZF 174964/ 1,5/10/0,2
1.5
0.2
2
50
1.5
1.45
10
4
WZF 174964/ 2 / 8/0,1
2
0.1
2
50
2
1.9
8
6
WZF 174964/ 2 / 8/0,2
2
0.2
2
50
2
1.9
8
6
WZF 174964/ 2 / 8/0,5
2
0.5
2
50
2
1.9
8
6
WZF 174964/ 2 /13/0,1
2
0.1
2
50
2
1.9
13
6
WZF 174964/ 2 /13/0,2
2
0.2
2
50
2
1.9
13
6
WZF 174964/ 2 /13/0,5
2
0.5
2
50
2
1.9
13
6
WZF 174964/ 3 /12/0,1
3
0.1
2
50
3
2.9
12
6
WZF 174964/ 3 /12/0,3
3
0.3
2
50
3
2.9
12
6
WZF 174964/ 3 /12/0,5
3
0.5
2
50
3
2.9
12
6
WZF 174964/ 3 /20/0,1
3
0.1
2
65
3
2.9
20
6
WZF 174964/ 3 /20/0,3
3
0.3
2
65
3
2.9
20
6
WZF 174964/ 3 /20/0,5
3
0.5
2
65
3
2.9
20
6
WZF 174964/ 4 /14/0,2
4
0.2
2
57
4
3.8
14
6
WZF 174964/ 4 /14/0,3
4
0.3
2
57
4
3.8
14
6
WZF 174964/ 4 /14/0,5
4
0.5
2
57
4
3.8
14
6
WZF 174964/ 4 /25/0,2
4
0.2
2
65
4
3.8
25
6
WZF 174964/ 4 /25/0,3
4
0.3
2
65
4
3.8
25
6
WZF 174964/ 4 /25/0,5
4
0.5
2
65
4
3.8
25
6
WZF 174964/ 5 /17/0,2
5
0.2
2
57
5
4.8
17
6
WZF 174964/ 5 /17/0,3
5
0.3
2
57
8
4.8
17
6
WZF 174964/ 5 /17/0,5
5
0.5
2
57
5
4.8
17
6
WZF 174964/ 6 /20/0,2
6
0.2
2
57
6
5.7
20
6
WZF 174964/ 6 /20/0,3
6
0.3
2
57
6
5.7
20
6
WZF 174964/ 6 /20/0,5
6
0.5
2
57
6
5.7
20
6

Aplicações

Aplicações
P

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

M

Perfeitamente adequado

Aço inoxidável

K

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Perfeitamente adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Perfeitamente adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

Perfeitamente adequado

Aço inoxidável

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Perfeitamente adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Perfeitamente adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Arestas de corte robustas e precisas
  • Fresa de alto desempenho para fresagem HSC
  • Com a mais elevada precisão ao nível da μ

Material

  • Metal duro, com revestimento AlTiN
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.