Ürünler 41

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 174964/ 1 / 4/0,1
1
0.1
2
50
1
0.96
4
4
WZF 174964/ 1 / 4/0,2
1
0.2
2
50
1
0.96
4
4
WZF 174964/ 1 / 6/0,1
1
0.1
2
50
1
0.96
6
4
WZF 174964/ 1 / 6/0,2
1
0.2
2
50
1
0.96
6
4
WZF 174964/ 1,5/ 6/0,2
1.5
0.2
2
50
1.5
1.45
6
4
WZF 174964/ 1,5/10/0,2
1.5
0.2
2
50
1.5
1.45
10
4
WZF 174964/ 2 / 8/0,1
2
0.1
2
50
2
1.9
8
6
WZF 174964/ 2 / 8/0,2
2
0.2
2
50
2
1.9
8
6
WZF 174964/ 2 / 8/0,5
2
0.5
2
50
2
1.9
8
6
WZF 174964/ 2 /13/0,1
2
0.1
2
50
2
1.9
13
6
WZF 174964/ 2 /13/0,2
2
0.2
2
50
2
1.9
13
6
WZF 174964/ 2 /13/0,5
2
0.5
2
50
2
1.9
13
6
WZF 174964/ 3 /12/0,1
3
0.1
2
50
3
2.9
12
6
WZF 174964/ 3 /12/0,3
3
0.3
2
50
3
2.9
12
6
WZF 174964/ 3 /12/0,5
3
0.5
2
50
3
2.9
12
6
WZF 174964/ 3 /20/0,1
3
0.1
2
65
3
2.9
20
6
WZF 174964/ 3 /20/0,3
3
0.3
2
65
3
2.9
20
6
WZF 174964/ 3 /20/0,5
3
0.5
2
65
3
2.9
20
6
WZF 174964/ 4 /14/0,2
4
0.2
2
57
4
3.8
14
6
WZF 174964/ 4 /14/0,3
4
0.3
2
57
4
3.8
14
6
WZF 174964/ 4 /14/0,5
4
0.5
2
57
4
3.8
14
6
WZF 174964/ 4 /25/0,2
4
0.2
2
65
4
3.8
25
6
WZF 174964/ 4 /25/0,3
4
0.3
2
65
4
3.8
25
6
WZF 174964/ 4 /25/0,5
4
0.5
2
65
4
3.8
25
6
WZF 174964/ 5 /17/0,2
5
0.2
2
57
5
4.8
17
6
WZF 174964/ 5 /17/0,3
5
0.3
2
57
8
4.8
17
6
WZF 174964/ 5 /17/0,5
5
0.5
2
57
5
4.8
17
6
WZF 174964/ 6 /20/0,2
6
0.2
2
57
6
5.7
20
6
WZF 174964/ 6 /20/0,3
6
0.3
2
57
6
5.7
20
6
WZF 174964/ 6 /20/0,5
6
0.5
2
57
6
5.7
20
6

Uygulama

Uygulama
P

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

M

Mükemmel uyum

Paslanmaz çelik

K

Mükemmel uyum

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

N

Uygun

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

S

Mükemmel uyum

Özel, süper ve titanyum alaşımları

H

Mükemmel uyum

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

Mükemmel uyum

Paslanmaz çelik

Mükemmel uyum

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

Uygun

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

Mükemmel uyum

Özel, süper ve titanyum alaşımları

Mükemmel uyum

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

  • Mükemmel uyum
  • Uygun
  • Uygun değil

Kesim verileri hesaplayıcısı

Takımınız için en uygun kesme parametrelerine sadece birkaç tıklama!

Hesaplayıcıya

detaylar

Product description

  • High precision-ground, robust cutting edges
  • High-performance milling cutter for HSC milling
  • With highest precision in the µ range

Material

  • Carbide, AlTiN-coated
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.