E 20769
Tapón roscado con valona y junta de cobre, en acero inoxidable
Artículos 8
| |
ADP
|
d1
|
l
|
s
|
SW
|
l1
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 20769/ 10
|
|
M10 x 1
|
11
|
1
|
5
|
8
|
14
|
3
|
|
E 20769/ 12
|
|
M 12 x 1.5
|
15
|
1.5
|
6
|
12
|
17
|
3
|
|
E 20769/ 14
|
|
M 14 x 1.5
|
15
|
1.5
|
6
|
12
|
19
|
3
|
|
E 20769/1/8
|
|
G 1/8"
|
11
|
1
|
5
|
8
|
14
|
3
|
|
E 20769/1/4
|
|
G 1/4"
|
15
|
1.5
|
6
|
12
|
18
|
3
|
|
E 20769/3/8
|
|
G 3/8"
|
15
|
1.5
|
8
|
12
|
22
|
3
|
|
E 20769/1/2
|
|
G 1/2"
|
18
|
1.5
|
10
|
14
|
26
|
4
|
|
E 20769/3/4
|
|
G 3/4"
|
20
|
2
|
12
|
16
|
32
|
4
|
Detalles
Descripción del producto
- DIN 908
- Presión máxima: 40 bar
- Temperatura máxima: 300 °C
Material
- 1.4305
Documentos
Accesorios
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahoraLe recomendamos