Artykuły 1

ADP
Typ
d
WZB 31722/Set6,3-20,5
Set 6,3-20,5
6,3-20,5

Szczegóły

Opis produktu

  • Do usuwania ostrych kantów oraz pogłębiania otworów

Materiał

  • HSS

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

WZB 31722/Set6,3-20,5 HSS Pogłębiacz stożkowy 90° Zestaw

WZB 31722/Set6,3-20,5

HSS Pogłębiacz stożkowy 90°

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu

Kalkulator parametrów skrawania

Wystarczy kilka kliknięć, aby uzyskać optymalne parametry skrawania dla Państwa narzędzia!

Schnittstellenkalkulator icon Do kalkulatora
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.