Artikkelit 9

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 12144P/ 2
2
4
0.025
32
8
2
WZF 12144P/ 3
3
4
0.05
38
12
3
WZF 12144P/ 4
4
4
0.05
40
12
4
WZF 12144P/ 5
5
4
0.05
50
15
5
WZF 12144P/ 6
6
4
0.05
57
16
6
WZF 12144P/ 8
8
4
0.1
68
22
8
WZF 12144P/10
10
4
0.1
72
25
10
WZF 12144P/12
12
4
0.1
83
28
12
WZF 12144P/16
16
4
0.15
92
35
16

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

K

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Soveltuu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Soveltuu täydellisesti

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Soveltuu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Soveltuu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Soveltuu täydellisesti

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Soveltuu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Varsijyrsin keskusleikkuulla

Materiaali

  • Kovametalli, TiAlN Multilayer -pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.