Artículos 5

ADP
d1
M
l1
d2
l2
d3
l3
d4
d5
l5
d6
l6
d7
d8
l8
b9
d9
l9
d10
l10
l12
l13
E 1860/15
15
M4
157
38
54
55
8
46
18.7
19
M20 x 1
12
M 9 x 1
15.5
5
3.5
20
3.6
M31 x 1.25
90
10
82
E 1860/18
18
M5
190
50
64
72
10
60
24
17
M26 x 1.5
17
M12 x 1
18.5
6
4
23
4
M40 x 1.5
101
8
92
E 1860/25
25
M6
241
64
84
90
12
76
33
27
M35 x 1.5
17
M16 x 1
24
7
5
30
5
M52 x 1.5
129
10
119
E 1860/33
33
M8
315
80
111
114
13
96
43
32
M45 x 1.5
22
M20 x 1.25
29
9
6
37
5
M66 x 1.5
170
15
156
E 1860/44
44
M10
428
100
156
138
16
118
56
41
M58 x 1.5
27
M28 x 1.5
40
11
7
48
6
M84 x 2
236
20
220

Detalles

Descripción del producto

  • Temperatura máxima: 180 °C

Ventajas

  • Excelente lubricación central
  • Compensación radial del centro
  • Superficies funcionales con recubrimiento DLC

Material

  • ≈62 HRC
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.