Artículos 9

ADP
SK [kN]
M
d
l
SW
HWS 1002/16/10
16
M10
16.5
29
8
HWS 1002/16/12
16
M12
16.5
29
8
HWS 1002/20/12
20
M12
20.5
30
10
HWS 1002/20/16
20
M16
20.5
34
10
HWS 1002/25/16
25
M16
24.5
34
12
HWS 1002/25/18
25
M18
24.5
38
12
HWS 1002/25/20
25
M20
24.5
38
12
HWS 1002/55/20
55
M20
34
45
12
HWS 1002/55/24
55
M24
34
55
12

Detalles

Descripción del producto

  • Compatible con HWS 100
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.