Artikkelit 9

ADP
SK [kN]
M
d
l
SW
HWS 1002/16/10
16
M10
16.5
29
8
HWS 1002/16/12
16
M12
16.5
29
8
HWS 1002/20/12
20
M12
20.5
30
10
HWS 1002/20/16
20
M16
20.5
34
10
HWS 1002/25/16
25
M16
24.5
34
12
HWS 1002/25/18
25
M18
24.5
38
12
HWS 1002/25/20
25
M20
24.5
38
12
HWS 1002/55/20
55
M20
34
45
12
HWS 1002/55/24
55
M24
34
55
12

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Sopii HWS 100:aan
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.