HWS 1002
Insexskruv för Spännjärn
Artikel 9
| |
ADP
|
SK: max. spännkraft [kN]
|
M
|
d
|
l
|
SW
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
HWS 1002/16/10
|
|
16
|
M10
|
16.5
|
29
|
8
|
|
HWS 1002/16/12
|
|
16
|
M12
|
16.5
|
29
|
8
|
|
HWS 1002/20/12
|
|
20
|
M12
|
20.5
|
30
|
10
|
|
HWS 1002/20/16
|
|
20
|
M16
|
20.5
|
34
|
10
|
|
HWS 1002/25/16
|
|
25
|
M16
|
24.5
|
34
|
12
|
|
HWS 1002/25/18
|
|
25
|
M18
|
24.5
|
38
|
12
|
|
HWS 1002/25/20
|
|
25
|
M20
|
24.5
|
38
|
12
|
|
HWS 1002/55/20
|
|
55
|
M20
|
34
|
45
|
12
|
|
HWS 1002/55/24
|
|
55
|
M24
|
34
|
55
|
12
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Passande till HWS 100
Dokument
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig