Artículos 11

ADP
HWS 9012
d
b
l
h1
h2
SK [kN]
HWS 120/12/100/13
M12x100
13
44
115
0-30
18
30
HWS 120/12/125/13
M12x125
13
44
115
0-55
18
30
HWS 120/12/125/17
M12x125
17
55
150
0-50
20
40
HWS 120/12/160/17
M12x160
17
55
150
0-70
20
40
HWS 120/16/125/17
M16x125
17
55
150
0-40
20
40
HWS 120/16/160/17
M16x160
17
55
150
0-70
20
40
HWS 120/20/160/21
M20x160
21
62
187
0-40
30
60
HWS 120/20/200/21
M20x200
21
62
187
0-80
30
60
HWS 120/20/250/25
M20x250
25
70
235
0-100
31
75
HWS 120/24/200/25
M24x200
25
70
235
0-50
31
75
HWS 120/24/250/25
M24x250
25
70
235
0-100
31
75

Detalles

Descripción del producto

  • La pieza de presión y el contrasoporte están unidos con la garra de sujeción de forma que no se puedan perder
  • Con dos pestañas de sujeción - indicada para diferentes aplicaciones y alturas de sujeción
  • Permite el apriete rápido de los moldes en las máquinas de inyección
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.