Artículos 9

ADP
b2/l2
b1
l1
h1
H
h2
Material
V 92571/15/20 20/50
15
20
20
50
82
32
Q70
V 92571/15/20 20/80
15
20
20
80
112
32
Q70
V 92571/15/30 30/50
15
30
30
50
82
32
Q70
V 92571/15/40 40/50
15
40
40
50
82
32
Q70
V 92571/25/30 30/52
25
30
30
52
92
40
Q70
V 92571/25/40 40/52
25
40
40
52
92
40
Q70
V 92571/25/40 40/80
25
40
40
80
120
40
Q70
V 92571/25/50 50/52
25
50
50
52
92
40
Q70
V 92571/25/50 50/80
25
50
50
80
120
40
Q70

Detalles

Material

  • Grafito Q70

Consejo técnico

Calidades de grafito

Todos los grafitos Meusburger están especialmente desarrollados para la electroerosión, lo que garantiza una calidad constante y buenas condiciones para el mecanizado.

Q70

  • Para superficies con una rugosidad de VDI 27 (2,2 μmRa) a VDI 24 (1,6 μmRa) en función de la tecnología de la máquina
  • Mínimo desgaste del electrodo
  • Buen acabado
  • Proceso de electroerosión rápido

 

Q60

  • Para superficies de VDI 22 (1,26 μmRa)
  • Perfecta para acabados de alta calidad
  • Para formas muy detalladas
  • Buen acabado de la superficie con buena capacidad de arranque

 

Q40

  • Para superficies de VDI 20 (1,0 μmRa)
  • Electrodos complicados con contornos finos
  • Mínimo desgaste del electrodo con buena capacidad de arranque
  • Para acabados muy exigentes
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.