Artikel 9

ADP
b2/l2
b1
l1
h1
H
h2
Material
V 92571/15/20 20/50
15
20
20
50
82
32
Q70
V 92571/15/20 20/80
15
20
20
80
112
32
Q70
V 92571/15/30 30/50
15
30
30
50
82
32
Q70
V 92571/15/40 40/50
15
40
40
50
82
32
Q70
V 92571/25/30 30/52
25
30
30
52
92
40
Q70
V 92571/25/40 40/52
25
40
40
52
92
40
Q70
V 92571/25/40 40/80
25
40
40
80
120
40
Q70
V 92571/25/50 50/52
25
50
50
52
92
40
Q70
V 92571/25/50 50/80
25
50
50
80
120
40
Q70

Detaljer

Material

  • Grafit Q70

Tekniktips

Grafitkvaliteter

Alla Meusburgers grafiter är speciellt utvecklade för gnistbearbetning, vilket garanterar jämn kvalitet och att de kan bearbetas väl.

Q70

  • Ytkvalitet enligt VDI 27 (2,2 µmRa) till VDI 24 (1,6 µmRa) kan uppnås beroende på maskinteknik
  • Lågt elektrodslitage
  • Bra ytfinish
  • Snabb gnistningsprocess

 

Q60

  • För ytor som motsvarar VDI 22 (1,26 µmRa)
  • Idealisk för färdigbearbetning av hög kvalitet
  • För mycket detaljrika formar
  • Bra ytfinish med god borttagningstakt

 

Q40

  • För ytor som motsvarar VDI 20 (1,0 µmRa)
  • Komplicerade elektroder med fina konturer
  • Lågt elektrodslitage med god borttagningstakt
  • För mycket hög ytkvalitet
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.