Artículos 2

ADP
B
L
H
Material
V 92371/15 15/500
15
15
500
Q70
V 92371/25 25/500
25
25
500
Q70

Detalles

Material

  • Grafito Q70

Consejo técnico

Calidades de grafito

Todos los grafitos Meusburger están especialmente desarrollados para la electroerosión, lo que garantiza una calidad constante y buenas condiciones para el mecanizado.

Q70

  • Para superficies con una rugosidad de VDI 27 (2,2 μmRa) a VDI 24 (1,6 μmRa) en función de la tecnología de la máquina
  • Mínimo desgaste del electrodo
  • Buen acabado
  • Proceso de electroerosión rápido

 

Q60

  • Para superficies de VDI 22 (1,26 μmRa)
  • Perfecta para acabados de alta calidad
  • Para formas muy detalladas
  • Buen acabado de la superficie con buena capacidad de arranque

 

Q40

  • Para superficies de VDI 20 (1,0 μmRa)
  • Electrodos complicados con contornos finos
  • Mínimo desgaste del electrodo con buena capacidad de arranque
  • Para acabados muy exigentes
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.