Artículos 6

ADP
d
l
l1
l3
d3
WZB 50825/ 6
6
260
212
48
16
WZB 50825/ 8
8
320
272
48
16
WZB 50825/10
10
400
350
50
20
WZB 50825/12
12
450
400
50
20
WZB 50825/14
14
540
490
50
20
WZB 50825/16
16
615
559
56
25

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Idóneo/a

Acero inoxidable

K

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Idóneo/a

Acero inoxidable

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Cabeza soldada de metal duro

Material

  • Con recubrimiento de TiCN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.