Artikkelit 6

ADP
d
l
l1
l3
d3
WZB 50825/ 6
6
260
212
48
16
WZB 50825/ 8
8
320
272
48
16
WZB 50825/10
10
400
350
50
20
WZB 50825/12
12
450
400
50
20
WZB 50825/14
14
540
490
50
20
WZB 50825/16
16
615
559
56
25

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

K

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Soveltuu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Soveltuu täydellisesti

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Ei sovellu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Soveltuu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Soveltuu täydellisesti

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Ei sovellu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Juotettu kovametallipää

Materiaali

  • TiCN-pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.