商品 6

ADP
d
l
l1
l3
d3
WZB 50825/ 6
6
260
212
48
16
WZB 50825/ 8
8
320
272
48
16
WZB 50825/10
10
400
350
50
20
WZB 50825/12
12
450
400
50
20
WZB 50825/14
14
540
490
50
20
WZB 50825/16
16
615
559
56
25

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

完美适用

不锈钢

K

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

适用

铝和其他有色金属

S

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

完美适用

不锈钢

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

适用

铝和其他有色金属

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • Soldered carbide tip

Material

  • TiCN coated