商品 11

ADP
d
l
l1
WZB 30215/ 3
3
150
100
WZB 30215/ 3,5
3.5
165
115
WZB 30215/ 4
4
175
120
WZB 30215/ 5
5
195
135
WZB 30215/ 5,5
5.5
205
140
WZB 30215/ 6
6
205
140
WZB 30215/ 7
7
225
155
WZB 30215/ 8
8
240
165
WZB 30215/ 8,5
8.5
240
165
WZB 30215/ 9
9
250
175
WZB 30215/10
10
265
185

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

完美适用

不锈钢

K

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

完美适用

铝和其他有色金属

S

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

完美适用

不锈钢

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

完美适用

铝和其他有色金属

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • High-performance drill with parabolic slot profile

Material

  • HSS-E (5% Co), nitrated

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。