Είδος 18

ADP
d2
l [m]
Χρώμα
Πίεση διάρρηξης [bar]
R min.
d
d1
E 21850/10/ 2/B
10
2
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
200
80
16
10
E 21850/10/ 2/R
10
2
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
200
80
16
10
E 21850/10/ 2/S
10
2
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
200
80
16
10
E 21850/10/10/B
10
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
200
80
16
10
E 21850/10/10/R
10
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
200
80
16
10
E 21850/10/10/S
10
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
200
80
16
10
E 21850/10/40/B
10
40
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
200
80
16
10
E 21850/10/40/R
10
40
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
200
80
16
10
E 21850/10/40/S
10
40
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
200
80
16
10
E 21850/13/ 2/B
13
2
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
200
90
20
12.7
E 21850/13/ 2/R
13
2
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
200
90
20
12.7
E 21850/13/ 2/S
13
2
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
200
90
20
12.7
E 21850/13/10/B
13
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
200
90
20
12.7
E 21850/13/10/R
13
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
200
90
20
12.7
E 21850/13/10/S
13
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
200
90
20
12.7
E 21850/13/40/B
13
40
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
200
90
20
12.7
E 21850/13/40/R
13
40
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
200
90
20
12.7
E 21850/13/40/S
13
40
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
200
90
20
12.7

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Info: E 21850 is the follow-up version of E 2185: Optimized outer layer, same technical data
  • Μέγιστη πίεση: 28 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία: 140 °C

Υλικό

  • Συνθετικό λάστιχο
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.