Είδος 3

ADP
l max. [m]
Περιοχή εργασίας
p 23° [bar]
p max. [bar]
d
d2
d3
l1
l2
d1
GDZS 4420/1/4/2
2
-15°C - 60°C
20
60
45
8
5
150
600
1/4"
GDZS 4420/1/4/4
4
-15°C - 60°C
20
60
45
8
5
350
600
1/4"
GDZS 4420/1/4/6
6
-15°C - 60°C
20
60
45
8
5
600
600
1/4"

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Σωλήνας από πολυουρεθάνη
  • Περιστροφικό συνδετικό νήμα
  • Ειδικό εναντίων συστροφής και ανθεκτικό στην τριβή
  • Πολύ σταθερό σχήμα
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.