Artigos 3

ADP
l max. [m]
Intervalo de funcionamento
p 23° [bar]
p max. [bar]
d
d2
d3
l1
l2
d1
GDZS 4420/1/4/2
2
-15°C - 60°C
20
60
45
8
5
150
600
1/4"
GDZS 4420/1/4/4
4
-15°C - 60°C
20
60
45
8
5
350
600
1/4"
GDZS 4420/1/4/6
6
-15°C - 60°C
20
60
45
8
5
600
600
1/4"

Detalhes

Descrição do produto

  • Tubo em poluretano
  • 1 encaixe giratório
  • Especialmente resistente à torção e à abrasão
  • Muito estável dimensionalmente
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.