Artikkelit 3

ADP
l max. [m]
Työalue
p 23° [bar]
p max. [bar]
d
d2
d3
l1
l2
d1
GDZS 4420/1/4/2
2
-15°C - 60°C
20
60
45
8
5
150
600
1/4"
GDZS 4420/1/4/4
4
-15°C - 60°C
20
60
45
8
5
350
600
1/4"
GDZS 4420/1/4/6
6
-15°C - 60°C
20
60
45
8
5
600
600
1/4"

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Letku polyuretaanista
  • Liitäntäkierre kääntyvä
  • Erittäin kiertymis- ja kulutuksenkestävä
  • Erittäin muotostabiili
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.