Stavka 3

ADP
l max. [m]
Radno područje
p 23° [bar]
p max. [bar]
d
d2
d3
l1
l2
d1
GDZS 4420/1/4/2
2
-15°C - 60°C
20
60
45
8
5
150
600
1/4"
GDZS 4420/1/4/4
4
-15°C - 60°C
20
60
45
8
5
350
600
1/4"
GDZS 4420/1/4/6
6
-15°C - 60°C
20
60
45
8
5
600
600
1/4"

Detalji

Opis proizvoda

  • Priključak izrađen od poliuretana
  • Jednoobrtni priključak
  • Specijlano otporan na uvrtanje i habanje
  • Veoma dimenzionalno stabilan