Árucikk 3

ADP
l max. [m]
Munkaterület
p 23° [bar]
p max. [bar]
d
d2
d3
l1
l2
d1
GDZS 4420/1/4/2
2
-15°C - 60°C
20
60
45
8
5
150
600
1/4"
GDZS 4420/1/4/4
4
-15°C - 60°C
20
60
45
8
5
350
600
1/4"
GDZS 4420/1/4/6
6
-15°C - 60°C
20
60
45
8
5
600
600
1/4"

Részletek

Termékleírás

  • Tömlő poliuretánból
  • Egy menetes csatlakozó elforgatható
  • Forgatásnak jól ellenálló, valamint kopásálló
  • Rendkívül formatartó
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.