满足最高要求的板材和方钢

用于注塑、冲压模具以及工装夹具制造的定制板材和方钢 —— 现货可供

便捷的一站式采购

无论您需要的是完整的模架、单块模架板、非常特殊的组件、热流道和温控系统产品,还是您的车间所需的产品 —— 我们都能为您提供。我们全面的产品系列不仅拥有约100,000 种单品,产品间的完美协调更令人惊叹。这使我们成为值得信赖的供应商,助您实现各项项目。

来自领先标准件制造商的25,000+种产品

找到满足您需求的最佳解决方案

我们为您提供 30 多种材质的板材。依托自有熔炉进行去应力热处理,我们可以保证加工时模板不易发生变形。多种标准规格现货供应。定制模板只需 3 个工作日就能发货。

为什么说 Meusburger 是板材和方钢的最佳选择?

可靠的工艺,为您节省时间和金钱

钣金材料在加工初期即接受光谱分析与强度测试,随后在自有熔炉中进行应力消除热处理,保证加工时模板不易发生变形。

树立行业标杆的丰富品类

我们提供30余种材质的板材,涵盖多种尺寸规格(宽度、长度、厚度)。我们还提供 8 种不同型号的模板,确保满足不同项目需求。

满足所有需求的个性化服务

无论是按图纸进行完整加工、粗加工或局部加工,还是仅需深孔钻削 —— 在定制加工领域,您可完全信赖 Meusburger 的专业技术。

库存优势,成就差异化服务

依托业内最大的标准件仓库,绝大多数板材与棒材现货可供。不同尺寸和型号的定制模板只需三个工作日就能发货。

满足您要求的标准或定制解决方案

高品质板材,现货供应

~ 10,000种产品
  • 高质量、久经考验、值得信赖的标准尺寸

  • 现货可供,随时可用

  • 个人支持

定制尺寸和配置

新品
  • 精准性匹配材质、尺寸和公差

  • 定制化解决方案

  • 自动检查输入值

定制解决方案的简单步骤

1

广泛的可能性

Meusburger的板材配置器让用户能够逐步组合所需板材。即使是最苛刻的项目,也能借助板材配置器快速轻松地实现。钻孔板或未钻孔板,配置器全面满足各类需求。

2

定制化解决方案

借助后台输入值检查、材料选择向导及带图解的交互式选型表等功能,您只需简单操作即可定义专属板材。

3

只需简单操作即可配置完成

Meusburger 提供八种标准化型号,完美契合客户需求。型号 1 至 8 涵盖了各种不同的预定加工组合。申请流程极为简便。所有可用材料均经过热处理,以消除应力。凭借优化的生产流程,用户可以最大限度地提高质量,缩短交货期。定制模板通常三个工作日内即可发货。

1

广泛的可能性

Meusburger的板材配置器让用户能够逐步组合所需板材。即使是最苛刻的项目,也能借助板材配置器快速轻松地实现。钻孔板或未钻孔板,配置器全面满足各类需求。

2

定制化解决方案

借助后台输入值检查、材料选择向导及带图解的交互式选型表等功能,您只需简单操作即可定义专属板材。

3

只需简单操作即可配置完成

Meusburger 提供八种标准化型号,完美契合客户需求。型号 1 至 8 涵盖了各种不同的预定加工组合。申请流程极为简便。所有可用材料均经过热处理,以消除应力。凭借优化的生产流程,用户可以最大限度地提高质量,缩短交货期。定制模板通常三个工作日内即可发货。

1

广泛的可能性

Meusburger的板材配置器让用户能够逐步组合所需板材。即使是最苛刻的项目,也能借助板材配置器快速轻松地实现。钻孔板或未钻孔板,配置器全面满足各类需求。

2

定制化解决方案

借助后台输入值检查、材料选择向导及带图解的交互式选型表等功能,您只需简单操作即可定义专属板材。

3

只需简单操作即可配置完成

Meusburger 提供八种标准化型号,完美契合客户需求。型号 1 至 8 涵盖了各种不同的预定加工组合。申请流程极为简便。所有可用材料均经过热处理,以消除应力。凭借优化的生产流程,用户可以最大限度地提高质量,缩短交货期。定制模板通常三个工作日内即可发货。

成功使用Meusburger板材的案例

___REQUIRED___

轻松选材

我们为几乎所有应用场景提供适配材料,涵盖热作钢、表面淬火钢、粉末冶金钢及硬质合金。
我们的材料选择向导可以帮助您做出正确的选择,根据您的报价请求,我们还可以提供个人支持。

Stäbe

您在寻找高质量的方钢及圆棒吗?

我们直接从库存提供各种尺寸和材质的通用方钢及圆棒。

Formaufbau auf einer Werkbank mit kreuzgeschliffenen Platten von Meusburger.

标准化提升效率

由于标准件的使用对模具成本影响巨大,因此标准化在此领域蕴藏着丰富的成本节约机会,但具体如何实现呢?

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。