Messschrauben

Neben Bügelmessschrauben mit erhöhter Spindelsteigung zur schnellen Messung und Innenmessschrauben für Bohrungsdurchmesser ab 2 mm bieten wir auch Tiefenmessschrauben zum Messen in eng tolerierten Tiefen. Alle Messschrauben sind in analoger und digitaler Ausführung erhältlich.

10 Produkt(e) gefunden
10 Produkt(e) gefunden
MBD 10002 Digitale Bügelmesssschraube Produkt Einzelbild
MBD 10002
Digitale Bügelmesssschraube
1 Artikel
MBD 50002 Digitale Bügelmessschraube IP65 Produkt Einzelbild
MBD 50002
Digitale Bügelmessschraube IP65
2 Artikel
MBD 50022 Digitale Bügelmessschraube QuantuMike IP65 Produkt Einzelbild
MBD 50022
  • Daueraktionen
  • Digitale Bügelmessschraube QuantuMike IP65
    2 Artikel
    MBA 12002 Analoge Bügelmessschraube Produkt Einzelbild
    MBA 12002
    Analoge Bügelmessschraube
    2 Artikel
    MBA 12000 Analoge Bügelmessschraube Produkt Einzelbild
    MBA 12000
    Analoge Bügelmessschraube
    4 Artikel
    MBA 12000/Set Set: Analoge Bügelmessschraube Set
    MBA 12000/Set
    Set: Analoge Bügelmessschraube
    1 Artikel
    MIA 12232 Set: Analoge Innenmessschrauben, 3-Punkt Produkt Einzelbild
    MIA 12232
    Set: Analoge Innenmessschrauben, 3-Punkt
    3 Artikel
    MIA 40422 Analoge Innenmessschraube mit Messschnäbeln Produkt Einzelbild
    MIA 40422
    Analoge Innenmessschraube mit Messschnäbeln
    2 Artikel
    MTSD 12002 Digitale Tiefenmessschraube Produkt Einzelbild
    MTSD 12002
    Digitale Tiefenmessschraube
    1 Artikel
    MTSA 10002 Analoge Tiefenmessschraube Produkt Einzelbild
    MTSA 10002
    Analoge Tiefenmessschraube
    1 Artikel
    10 von 10 werden angezeigt.

    Warenkorbvorschau

    CAD-Vorschau

    Ihr Warenkorb ist leer.
    Gesamt netto
    Zum Warenkorb

    Bitte beachten!

    Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.