Mikrometri

Pored mikrometara sa povećanim korakom navoja za brzo merenje i mikrometara za unutrašnje merenje za prečnike rupa od 2 mm nudimo i dubinomere za merenje pri manjim tolerancijama dubine. Svi mikrometri su dostupni u analognoj i digitalnoj verziji.

10 pronađen(i) proizvod(i)
10 pronađen(i) proizvod(i)
MBD 10002 Digitalni mikrometar za spoljašnje merenje Pojedinačna slika proizvoda
MBD 10002
Digitalni mikrometar za spoljašnje merenje
1 Stavka
MBD 50002 Digitalni mikrometar (spoljašnje merenje) IP65 Pojedinačna slika proizvoda
MBD 50002
  • Dugoročna ponuda
  • Digitalni mikrometar (spoljašnje merenje) IP65
    2 Stavka
    MBD 50022 Digitalni mikrometar (spoljašnje merenje) IP65 Pojedinačna slika proizvoda
    MBD 50022
  • Dugoročna ponuda
  • Digitalni mikrometar (spoljašnje merenje) IP65
    2 Stavka
    MBA 12002 Analogni mikrometar (spoljašnje merenje) Pojedinačna slika proizvoda
    MBA 12002
  • Dugoročna ponuda
  • Analogni mikrometar (spoljašnje merenje)
    3 Stavka
    MBA 12000 Analogni mikrometar (spoljašnje merenje) Pojedinačna slika proizvoda
    MBA 12000
    Analogni mikrometar (spoljašnje merenje)
    4 Stavka
    MBA 12000/Set Set: Analogni mikrometar (spoljašnje merenje) Set
    MBA 12000/Set
    Set: Analogni mikrometar (spoljašnje merenje)
    1 Stavka
    MIA 12232 Set - Mikrometar za unutrašnje merenje, 3-tačke Pojedinačna slika proizvoda
    MIA 12232
    Set - Mikrometar za unutrašnje merenje, 3-tačke
    3 Stavka
    MIA 40422 Mikrometar za unutrašnje merenje, sa čeljustima (analogni) Pojedinačna slika proizvoda
    MIA 40422
    Mikrometar za unutrašnje merenje, sa čeljustima (analogni)
    2 Stavka
    MTSD 12002 Digitalni dubinomer Pojedinačna slika proizvoda
    MTSD 12002
    Digitalni dubinomer
    1 Stavka
    MTSA 10002 Analogni dubinomer Pojedinačna slika proizvoda
    MTSA 10002
    Analogni dubinomer
    1 Stavka
    Prikazuje se 10 od 10 .

    Izbor veb-prodavnice

    Pregled korpe

    Prikaz CAD-a

    Vaša korpa je prazna.
    Ukupno neto
    Na korpu