Mikrometry

Oprócz mikrometrów zewnętrznych ze zwiększonym skokiem gwintu do szybkich pomiarów oraz mikrometrów wewnętrznych do otworów o średnicach od 2 mm, oferujemy również głębokościomierze, o wąskich tolerancjach pomiaru głębokości. Wszystkie mikrometry są dostępne w wersji analogowej i cyfrowej.

10 znalezionych produktów
10 znalezionych produktów
MBD 10002 Mikrometr kabłąkowy elektroniczny Zdjęcie pojedyncze produktu
MBD 10002
Mikrometr kabłąkowy elektroniczny
1 Art.
MBD 50002 Mikrometr kabłąkowy IP65 elektroniczny Zdjęcie pojedyncze produktu
MBD 50002
Mikrometr kabłąkowy IP65 elektroniczny
2 Art.
MBD 50022 Mikrometr kabłąkowy IP65 elektroniczny Zdjęcie pojedyncze produktu
MBD 50022
  • Promocja długoterminowa
  • Mikrometr kabłąkowy IP65 elektroniczny
    2 Art.
    MBA 12002 Mikrometr kabłąkowy analogowy Zdjęcie pojedyncze produktu
    MBA 12002
    Mikrometr kabłąkowy analogowy
    2 Art.
    MBA 12000 Mikrometr kabłąkowy analogowy Zdjęcie pojedyncze produktu
    MBA 12000
    Mikrometr kabłąkowy analogowy
    4 Art.
    MBA 12000/Set Zestaw: Mikrometr kabłąkowy analogowy Zestaw
    MBA 12000/Set
    Zestaw: Mikrometr kabłąkowy analogowy
    1 Art.
    MIA 12232 Średnicówka analogowa 3-punktowa, komplet Zdjęcie pojedyncze produktu
    MIA 12232
    Średnicówka analogowa 3-punktowa, komplet
    3 Art.
    MIA 40422 Średnicówka analogowa ze szczękami pomiarowymi Zdjęcie pojedyncze produktu
    MIA 40422
    Średnicówka analogowa ze szczękami pomiarowymi
    2 Art.
    MTSD 12002 Głębokościomierz elektroniczny Zdjęcie pojedyncze produktu
    MTSD 12002
    Głębokościomierz elektroniczny
    1 Art.
    MTSA 10002 Głębokościomierz analogowy Zdjęcie pojedyncze produktu
    MTSA 10002
    Głębokościomierz analogowy
    1 Art.
    Wyświetlono 10 z 10 .

    Sklep wybór

    Podgląd koszyka

    Podgląd CAD

    Koszyk zakupów jest pusty.
    Suma całkowita
    Przejdź do koszyka

    Ważna wskazówka

    Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.