Микрометри

Покрай микрометри с завишена стъпка на шпиндела за бързо измерване и микрометри за измерване на отвори за диаметри от 2 mm, имаме също и микрометри за измерване на дълбочина в тесен толеранс дълбочини. Всички микрометри са достъпни в аналогов и дигитален вид.

10 Продукт/и намерени
10 Продукт/и намерени
MBD 10002 Дигитален микрометър Единично изображение на продукта
MBD 10002
Дигитален микрометър
1 Артикул
MBD 50002 Дигитален микрометър с клас на защита IP65 Единично изображение на продукта
MBD 50002
Дигитален микрометър с клас на защита IP65
2 Артикул
MBD 50022 Дигитален микрометър с клас на защита IP65 Единично изображение на продукта
MBD 50022
  • Продължителна промоция
  • Дигитален микрометър с клас на защита IP65
    2 Артикул
    MBA 12002 Механичен микрометър Единично изображение на продукта
    MBA 12002
    Механичен микрометър
    2 Артикул
    MBA 12000 Механичен микрометър Единично изображение на продукта
    MBA 12000
    Механичен микрометър
    4 Артикул
    MBA 12000/Set Комплект: механичен микрометър Комлект
    MBA 12000/Set
    Комплект: механичен микрометър
    1 Артикул
    MIA 12232 Комплект Микрометър за измерване на отвори, 3 точки Единично изображение на продукта
    MIA 12232
    Комплект Микрометър за измерване на отвори, 3 точки
    3 Артикул
    MIA 40422 Микрометър за измерване на отвори с челюсти Единично изображение на продукта
    MIA 40422
    Микрометър за измерване на отвори с челюсти
    2 Артикул
    MTSD 12002 Дигитален микрометър за измерване на дълбочина Единично изображение на продукта
    MTSD 12002
    Дигитален микрометър за измерване на дълбочина
    1 Артикул
    MTSA 10002 Микрометър за измерване на дълбочина Единично изображение на продукта
    MTSA 10002
    Микрометър за измерване на дълбочина
    1 Артикул
    10 от 10 ще бъдат показани.
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
    Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.