Micrómetros

Además de micrómetros de exteriores con un paso de husillo alto para mediciones rápidas y micrómetros de interiores para agujeros a partir de 2 mm de diámetro, contamos también con micrómetros para profundidades con tolerancias ajustadas. Todos los micrómetros están disponibles en versión analógica y digital.

10 producto(s) encontrado(s)
10 producto(s) encontrado(s)
MBD 10002 Micrómetro digital de exteriores Imagen del producto
MBD 10002
Micrómetro digital de exteriores
1 artículo(s)
MBD 50002 Micrómetro de exteriores digital, IP 65 Imagen del producto
MBD 50002
Micrómetro de exteriores digital, IP 65
2 artículo(s)
MBD 50022 Micrómetro de exteriores digital, IP 65 Imagen del producto
MBD 50022
  • Promoción permanente
  • Micrómetro de exteriores digital, IP 65
    2 artículo(s)
    MBA 12002 Micrómetro de exteriores analógico Imagen del producto
    MBA 12002
    Micrómetro de exteriores analógico
    2 artículo(s)
    MBA 12000 Micrómetro de exteriores analógico Imagen del producto
    MBA 12000
    Micrómetro de exteriores analógico
    4 artículo(s)
    MBA 12000/Set Set: Micrómetro de exteriores analógico Juego
    MBA 12000/Set
    Set: Micrómetro de exteriores analógico
    1 artículo(s)
    MIA 12232 Set micrómetros de interiores analógicos, 3 puntos Imagen del producto
    MIA 12232
    Set micrómetros de interiores analógicos, 3 puntos
    3 artículo(s)
    MIA 40422 Micrómetro de interiores de pico Imagen del producto
    MIA 40422
    Micrómetro de interiores de pico
    2 artículo(s)
    MTSD 12002 Micrómetro de profundidad digital Imagen del producto
    MTSD 12002
    Micrómetro de profundidad digital
    1 artículo(s)
    MTSA 10002 Micrómetro de profundidad analógico Imagen del producto
    MTSA 10002
    Micrómetro de profundidad analógico
    1 artículo(s)
    Mostrando 10 de los 10 productos encontrados

    Vista previa del carrito

    Vista previa CAD

    Su carrito de la compra está vacío.
    Total
    Ir al carrito

    Importante:

    El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.