E 1710R
Izmetač, kaljen, z varovalom proti zasuku in vstopnim naklonom
Izdelek 78
| |
ADP
|
d1
|
l
|
b
|
h
|
r
|
d3
|
l3
|
r3
|
r4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1710R/ 2 x 125
|
|
2
|
125
|
1.5
|
3.3
|
0.2
|
4
|
2
|
0.5
|
1
|
|
E 1710R/ 2 x 160
|
|
2
|
160
|
1.5
|
3.3
|
0.2
|
4
|
2
|
0.5
|
1
|
|
E 1710R/ 2 x 200
|
|
2
|
200
|
1.5
|
3.3
|
0.2
|
4
|
2
|
0.5
|
1
|
|
E 1710R/ 2 x 250
|
|
2
|
250
|
1.5
|
3.3
|
0.2
|
4
|
2
|
0.5
|
1
|
|
E 1710R/ 2,2 x 125
|
|
2.2
|
125
|
1.6
|
3.4
|
0.2
|
4
|
2
|
0.5
|
1
|
|
E 1710R/ 2,2 x 250
|
|
2.2
|
250
|
1.6
|
3.4
|
0.2
|
4
|
2
|
0.5
|
1
|
|
E 1710R/ 2,5 x 125
|
|
2.5
|
125
|
1.75
|
4
|
0.3
|
5
|
2
|
0.5
|
1
|
|
E 1710R/ 2,5 x 160
|
|
2.5
|
160
|
1.75
|
4
|
0.3
|
5
|
2
|
0.5
|
1
|
|
E 1710R/ 2,5 x 250
|
|
2.5
|
250
|
1.75
|
4
|
0.3
|
5
|
2
|
0.5
|
1
|
|
E 1710R/ 3 x 125
|
|
3
|
125
|
2
|
4.5
|
0.3
|
6
|
3
|
0.5
|
1
|
|
E 1710R/ 3 x 160
|
|
3
|
160
|
2
|
4.5
|
0.3
|
6
|
3
|
0.5
|
1
|
|
E 1710R/ 3 x 200
|
|
3
|
200
|
2
|
4.5
|
0.3
|
6
|
3
|
0.5
|
1
|
|
E 1710R/ 3 x 250
|
|
3
|
250
|
2
|
4.5
|
0.3
|
6
|
3
|
0.5
|
1
|
|
E 1710R/ 3 x 400
|
|
3
|
400
|
2
|
4.5
|
0.3
|
6
|
3
|
0.5
|
1
|
|
E 1710R/ 3,2 x 125
|
|
3.2
|
125
|
2.1
|
4.5
|
0.3
|
6
|
3
|
0.5
|
1
|
|
E 1710R/ 3,2 x 250
|
|
3.2
|
250
|
2.1
|
4.5
|
0.3
|
6
|
3
|
0.5
|
1
|
|
E 1710R/ 3,5 x 125
|
|
3.5
|
125
|
2.25
|
5
|
0.3
|
7
|
3
|
0.5
|
1
|
|
E 1710R/ 3,5 x 250
|
|
3.5
|
250
|
2.25
|
5
|
0.3
|
7
|
3
|
0.5
|
1
|
|
E 1710R/ 3,5 x 400
|
|
3.5
|
400
|
2.25
|
5
|
0.3
|
7
|
3
|
0.5
|
1
|
|
E 1710R/ 4 x 125
|
|
4
|
125
|
2.5
|
6
|
0.3
|
8
|
3
|
0.5
|
2
|
|
E 1710R/ 4 x 160
|
|
4
|
160
|
2.5
|
6
|
0.3
|
8
|
3
|
0.5
|
2
|
|
E 1710R/ 4 x 200
|
|
4
|
200
|
2.5
|
6
|
0.3
|
8
|
3
|
0.5
|
2
|
|
E 1710R/ 4 x 250
|
|
4
|
250
|
2.5
|
6
|
0.3
|
8
|
3
|
0.5
|
2
|
|
E 1710R/ 4 x 400
|
|
4
|
400
|
2.5
|
6
|
0.3
|
8
|
3
|
0.5
|
2
|
|
E 1710R/ 4,2 x 125
|
|
4.2
|
125
|
2.6
|
6
|
0.3
|
8
|
3
|
0.5
|
2
|
|
E 1710R/ 4,2 x 250
|
|
4.2
|
250
|
2.6
|
6
|
0.3
|
8
|
3
|
0.5
|
2
|
|
E 1710R/ 4,2 x 400
|
|
4.2
|
400
|
2.6
|
6
|
0.3
|
8
|
3
|
0.5
|
2
|
|
E 1710R/ 4,5 x 125
|
|
4.5
|
125
|
2.75
|
6
|
0.3
|
8
|
3
|
0.5
|
2
|
|
E 1710R/ 4,5 x 250
|
|
4.5
|
250
|
2.75
|
6
|
0.3
|
8
|
3
|
0.5
|
2
|
|
E 1710R/ 4,5 x 400
|
|
4.5
|
400
|
2.75
|
6
|
0.3
|
8
|
3
|
0.5
|
2
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Maksimalna temperatura: 200 °C
Prednosti
- Zanesljivo in natančno pozicioniranje konturnih izmetačev
- Prostorsko varčna geometrija glave omogoča posebej majhne razmike med izmetači
- Asimetrična geometrija glave s centrirno fazo za brezhibno in enostavno montažo
Material
- ≈1.2210 ≈60 HRC
Tukaj lahko konfigurirate proizvod po vaših željah.
Zaženi konfiguratorImate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas