商品 78

ADP
d1
l
b
h
r
d3
l3
r3
r4
E 1710R/ 2 x 125
2
125
1.5
3.3
0.2
4
2
0.5
1
E 1710R/ 2 x 160
2
160
1.5
3.3
0.2
4
2
0.5
1
E 1710R/ 2 x 200
2
200
1.5
3.3
0.2
4
2
0.5
1
E 1710R/ 2 x 250
2
250
1.5
3.3
0.2
4
2
0.5
1
E 1710R/ 2,2 x 125
2.2
125
1.6
3.4
0.2
4
2
0.5
1
E 1710R/ 2,2 x 250
2.2
250
1.6
3.4
0.2
4
2
0.5
1
E 1710R/ 2,5 x 125
2.5
125
1.75
4
0.3
5
2
0.5
1
E 1710R/ 2,5 x 160
2.5
160
1.75
4
0.3
5
2
0.5
1
E 1710R/ 2,5 x 250
2.5
250
1.75
4
0.3
5
2
0.5
1
E 1710R/ 3 x 125
3
125
2
4.5
0.3
6
3
0.5
1
E 1710R/ 3 x 160
3
160
2
4.5
0.3
6
3
0.5
1
E 1710R/ 3 x 200
3
200
2
4.5
0.3
6
3
0.5
1
E 1710R/ 3 x 250
3
250
2
4.5
0.3
6
3
0.5
1
E 1710R/ 3 x 400
3
400
2
4.5
0.3
6
3
0.5
1
E 1710R/ 3,2 x 125
3.2
125
2.1
4.5
0.3
6
3
0.5
1
E 1710R/ 3,2 x 250
3.2
250
2.1
4.5
0.3
6
3
0.5
1
E 1710R/ 3,5 x 125
3.5
125
2.25
5
0.3
7
3
0.5
1
E 1710R/ 3,5 x 250
3.5
250
2.25
5
0.3
7
3
0.5
1
E 1710R/ 3,5 x 400
3.5
400
2.25
5
0.3
7
3
0.5
1
E 1710R/ 4 x 125
4
125
2.5
6
0.3
8
3
0.5
2
E 1710R/ 4 x 160
4
160
2.5
6
0.3
8
3
0.5
2
E 1710R/ 4 x 200
4
200
2.5
6
0.3
8
3
0.5
2
E 1710R/ 4 x 250
4
250
2.5
6
0.3
8
3
0.5
2
E 1710R/ 4 x 400
4
400
2.5
6
0.3
8
3
0.5
2
E 1710R/ 4,2 x 125
4.2
125
2.6
6
0.3
8
3
0.5
2
E 1710R/ 4,2 x 250
4.2
250
2.6
6
0.3
8
3
0.5
2
E 1710R/ 4,2 x 400
4.2
400
2.6
6
0.3
8
3
0.5
2
E 1710R/ 4,5 x 125
4.5
125
2.75
6
0.3
8
3
0.5
2
E 1710R/ 4,5 x 250
4.5
250
2.75
6
0.3
8
3
0.5
2
E 1710R/ 4,5 x 400
4.5
400
2.75
6
0.3
8
3
0.5
2

详情

产品描述

  • 最高温度:200 °C

Advantages

  • Reliable and precise positioning of contour ejectors
  • Space-saving head geometry allows for particularly small ejector clearances
  • Asymmetrical head design with a centring chamfer for error-free and easy installation

材料

  • ≈1.2210 ≈60 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。