商品 9

ADP
系列
d2
材料
d
d1
T
拧紧力矩 [Nm]
EH 4540/17/1,5/PM
17
1.5
PM
17
8
V 34412/1/4/10
12
EH 4540/19/1,5/PM
19
1.5
PM
19
8
V 34412/1/4/10
12
EH 4540/27/1,5/PM
27
1.5
PM
27
10
V 34412/1/4/12
22
EH 4540/27/2,5/PM
27
2.5
PM
27
10
V 34412/1/4/12
22
EH 4540/37/2,5/PM
37
2.5
PM
37
15
V 34412/1/2/19
50
EH 4540/37/3,5/PM
37
3.5
PM
37
15
V 34412/1/2/19
50
EH 4540/47/5,0/SM
47
5.0
SM
47
20
V 34412/1/2/24
80
EH 4540/57/5,0/SM
57
5.0
SM
57
20
SW 30
130
EH 4540/57/6,0/SM
57
6.0
SM
57
20
SW 30
130

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。