E 2871
Çoklu kaplin, AB sistemi, makine tarafı
Ürünler 30
| |
ADP
|
DN
|
Adet
|
X / V
|
Tip
|
d1
|
b
|
l
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2871/ 9/ 6-X-XS/B 9
|
|
9
|
6
|
X
|
B
|
9
|
81
|
140
|
|
E 2871/ 9/ 6-X-XS/B13
|
|
9
|
6
|
X
|
B
|
13
|
81
|
140
|
|
E 2871/ 9/ 6-V-XS/B 9
|
|
9
|
6
|
V
|
B
|
9
|
81
|
140
|
|
E 2871/ 9/ 6-V-XS/B13
|
|
9
|
6
|
V
|
B
|
13
|
81
|
140
|
|
E 2871/ 9/ 6-V-XS/C10
|
|
9
|
6
|
V
|
C
|
10
|
81
|
140
|
|
E 2871/ 9/ 6-V-XS/C13
|
|
9
|
6
|
V
|
C
|
13
|
81
|
140
|
|
E 2871/ 9/ 6-V-XS/D3/8
|
|
9
|
6
|
V
|
D
|
G 3/8"
|
81
|
140
|
|
E 2871/ 9/ 6-V-XS/E3/8
|
|
9
|
6
|
V
|
E
|
G 3/8"
|
81
|
140
|
|
E 2871/ 9/12-X-XS/B 9
|
|
9
|
12
|
X
|
B
|
9
|
81
|
190
|
|
E 2871/ 9/12-X-XS/B13
|
|
9
|
12
|
X
|
B
|
13
|
81
|
190
|
|
E 2871/ 9/12-V-XS/B 9
|
|
9
|
12
|
V
|
B
|
9
|
81
|
190
|
|
E 2871/ 9/12-V-XS/B13
|
|
9
|
12
|
V
|
B
|
13
|
81
|
190
|
|
E 2871/ 9/12-V-XS/C10
|
|
9
|
12
|
V
|
C
|
10
|
81
|
190
|
|
E 2871/ 9/12-V-XS/C13
|
|
9
|
12
|
V
|
C
|
13
|
81
|
190
|
|
E 2871/ 9/12-V-XS/D3/8
|
|
9
|
12
|
V
|
D
|
G 3/8"
|
81
|
190
|
|
E 2871/ 9/12-V-XS/E3/8
|
|
9
|
12
|
V
|
E
|
G 3/8"
|
81
|
190
|
|
E 2871/ 9/20-X-XS/B 9
|
|
9
|
20
|
X
|
B
|
9
|
103
|
206
|
|
E 2871/ 9/20-X-XS/B13
|
|
9
|
20
|
X
|
B
|
13
|
103
|
206
|
|
E 2871/ 9/20-V-XS/B 9
|
|
9
|
20
|
V
|
B
|
9
|
103
|
206
|
|
E 2871/ 9/20-V-XS/B13
|
|
9
|
20
|
V
|
B
|
13
|
103
|
206
|
|
E 2871/ 9/20-V-XS/C10
|
|
9
|
20
|
V
|
C
|
10
|
103
|
206
|
|
E 2871/ 9/20-V-XS/C13
|
|
9
|
20
|
V
|
C
|
13
|
103
|
206
|
|
E 2871/ 9/20-V-XS/D3/8
|
|
9
|
20
|
V
|
D
|
G 3/8"
|
103
|
206
|
|
E 2871/ 9/20-V-XS/E3/8
|
|
9
|
20
|
V
|
E
|
G 3/8"
|
103
|
206
|
detaylar
Product description
- Nominal diameter: DN 9 mm
- Sealings: FPM
- Maximum pressure: 16 bar
- Maximum temperature: 150 °C
Aksesuarlar
Ürünle ilgili bir sorunuz mu var?
Uzmanlarımıza soru göndermek için lütfen hesabınıza giriş yapın veya kaydolun.
Şimdi giriş yapınSizin için tavsiye edilir