Artikel 69

ADP
d2
l1
l2
l
Tk
d1
d3
d4
d6
d7
Typ
E 5228/19 x 20/12/ 30
19
20
12
30
52
32
40
25
-
32
2
E 5228/19 x 20/12/ 36
19
20
12
36
52
32
40
25
-
32
2
E 5228/19 x 20/12/ 45
19
20
12
45
52
32
40
25
-
32
2
E 5228/19 x 20/20/ 45
19
20
20
45
52
32
40
25
-
32
2
E 5228/19 x 20/20/ 56
19
20
20
56
52
32
40
25
-
32
2
E 5228/19 x 20/36/ 56
19
20
36
56
52
32
40
25
39
32
1
E 5228/19 x 20/36/ 71
19
20
36
71
52
32
40
25
39
32
1
E 5228/20 x 20/12/ 30
20
20
12
30
52
32
40
26
-
32
2
E 5228/20 x 20/12/ 36
20
20
12
36
52
32
40
26
-
32
2
E 5228/20 x 20/12/ 45
20
20
12
45
52
32
40
26
-
32
2
E 5228/20 x 20/20/ 45
20
20
20
45
52
32
40
26
-
32
2
E 5228/20 x 20/20/ 56
20
20
20
56
52
32
40
26
-
32
2
E 5228/20 x 20/36/ 56
20
20
36
56
52
32
40
26
39
32
1
E 5228/20 x 20/36/ 71
20
20
36
71
52
32
40
26
39
32
1
E 5228/20 x 20/36/ 80
20
20
36
80
52
32
40
26
39
32
1
E 5228/25 x 23/12/ 30
25
23
12
30
60
40
48
31
-
40
2
E 5228/25 x 23/12/ 36
25
23
12
36
60
40
48
31
-
40
2
E 5228/25 x 23/12/ 45
25
23
12
45
60
40
48
31
-
40
2
E 5228/25 x 23/36/ 56
25
23
36
56
60
40
48
31
46
40
1
E 5228/25 x 23/36/ 71
25
23
36
71
60
40
48
31
46
40
1
E 5228/25 x 30/25/ 56
25
30
25
56
60
40
48
31
46
40
1
E 5228/25 x 30/25/ 71
25
30
25
71
60
40
48
31
46
40
1
E 5228/25 x 30/25/ 80
25
30
25
80
60
40
48
31
46
40
1
E 5228/25 x 30/50/ 80
25
30
50
80
60
40
48
31
46
40
1
E 5228/25 x 30/50/ 95
25
30
50
95
60
40
48
31
46
40
1
E 5228/32 x 30/12/ 36
32
30
12
36
67
48
56
40
-
48
2
E 5228/32 x 30/12/ 45
32
30
12
45
67
48
56
40
-
48
2
E 5228/32 x 30/12/ 56
32
30
12
56
67
48
56
40
-
48
2
E 5228/32 x 30/45/ 71
32
30
45
71
67
48
56
40
53
48
1
E 5228/32 x 30/45/ 80
32
30
45
80
67
48
56
40
53
48
1

Details

Produktbeschreibung

  • ≈ISO 9448 (DIN 9831)

Material

  • 1.3505
  • Aluminium

Anwendung

  • Schmieren mit VLS 250
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.