E 5228
Kuličkové pouzdro s nákružkem a hliníkovou klecí
Položek 69
| |
ADP
|
d2
|
l1
|
l2
|
l
|
Tk: Tk: roztečná kružnice, závity
|
d1
|
d3
|
d4
|
d6
|
d7
|
Typ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5228/19 x 20/12/ 30
|
|
19
|
20
|
12
|
30
|
52
|
32
|
40
|
25
|
- |
32
|
2
|
|
E 5228/19 x 20/12/ 36
|
|
19
|
20
|
12
|
36
|
52
|
32
|
40
|
25
|
- |
32
|
2
|
|
E 5228/19 x 20/12/ 45
|
|
19
|
20
|
12
|
45
|
52
|
32
|
40
|
25
|
- |
32
|
2
|
|
E 5228/19 x 20/20/ 45
|
|
19
|
20
|
20
|
45
|
52
|
32
|
40
|
25
|
- |
32
|
2
|
|
E 5228/19 x 20/20/ 56
|
|
19
|
20
|
20
|
56
|
52
|
32
|
40
|
25
|
- |
32
|
2
|
|
E 5228/19 x 20/36/ 56
|
|
19
|
20
|
36
|
56
|
52
|
32
|
40
|
25
|
39
|
32
|
1
|
|
E 5228/19 x 20/36/ 71
|
|
19
|
20
|
36
|
71
|
52
|
32
|
40
|
25
|
39
|
32
|
1
|
|
E 5228/20 x 20/12/ 30
|
|
20
|
20
|
12
|
30
|
52
|
32
|
40
|
26
|
- |
32
|
2
|
|
E 5228/20 x 20/12/ 36
|
|
20
|
20
|
12
|
36
|
52
|
32
|
40
|
26
|
- |
32
|
2
|
|
E 5228/20 x 20/12/ 45
|
|
20
|
20
|
12
|
45
|
52
|
32
|
40
|
26
|
- |
32
|
2
|
|
E 5228/20 x 20/20/ 45
|
|
20
|
20
|
20
|
45
|
52
|
32
|
40
|
26
|
- |
32
|
2
|
|
E 5228/20 x 20/20/ 56
|
|
20
|
20
|
20
|
56
|
52
|
32
|
40
|
26
|
- |
32
|
2
|
|
E 5228/20 x 20/36/ 56
|
|
20
|
20
|
36
|
56
|
52
|
32
|
40
|
26
|
39
|
32
|
1
|
|
E 5228/20 x 20/36/ 71
|
|
20
|
20
|
36
|
71
|
52
|
32
|
40
|
26
|
39
|
32
|
1
|
|
E 5228/20 x 20/36/ 80
|
|
20
|
20
|
36
|
80
|
52
|
32
|
40
|
26
|
39
|
32
|
1
|
|
E 5228/25 x 23/12/ 30
|
|
25
|
23
|
12
|
30
|
60
|
40
|
48
|
31
|
- |
40
|
2
|
|
E 5228/25 x 23/12/ 36
|
|
25
|
23
|
12
|
36
|
60
|
40
|
48
|
31
|
- |
40
|
2
|
|
E 5228/25 x 23/12/ 45
|
|
25
|
23
|
12
|
45
|
60
|
40
|
48
|
31
|
- |
40
|
2
|
|
E 5228/25 x 23/36/ 56
|
|
25
|
23
|
36
|
56
|
60
|
40
|
48
|
31
|
46
|
40
|
1
|
|
E 5228/25 x 23/36/ 71
|
|
25
|
23
|
36
|
71
|
60
|
40
|
48
|
31
|
46
|
40
|
1
|
|
E 5228/25 x 30/25/ 56
|
|
25
|
30
|
25
|
56
|
60
|
40
|
48
|
31
|
46
|
40
|
1
|
|
E 5228/25 x 30/25/ 71
|
|
25
|
30
|
25
|
71
|
60
|
40
|
48
|
31
|
46
|
40
|
1
|
|
E 5228/25 x 30/25/ 80
|
|
25
|
30
|
25
|
80
|
60
|
40
|
48
|
31
|
46
|
40
|
1
|
|
E 5228/25 x 30/50/ 80
|
|
25
|
30
|
50
|
80
|
60
|
40
|
48
|
31
|
46
|
40
|
1
|
|
E 5228/25 x 30/50/ 95
|
|
25
|
30
|
50
|
95
|
60
|
40
|
48
|
31
|
46
|
40
|
1
|
|
E 5228/32 x 30/12/ 36
|
|
32
|
30
|
12
|
36
|
67
|
48
|
56
|
40
|
- |
48
|
2
|
|
E 5228/32 x 30/12/ 45
|
|
32
|
30
|
12
|
45
|
67
|
48
|
56
|
40
|
- |
48
|
2
|
|
E 5228/32 x 30/12/ 56
|
|
32
|
30
|
12
|
56
|
67
|
48
|
56
|
40
|
- |
48
|
2
|
|
E 5228/32 x 30/45/ 71
|
|
32
|
30
|
45
|
71
|
67
|
48
|
56
|
40
|
53
|
48
|
1
|
|
E 5228/32 x 30/45/ 80
|
|
32
|
30
|
45
|
80
|
67
|
48
|
56
|
40
|
53
|
48
|
1
|
Podrobnosti
Popis produktu
- ≈ISO 9448 (DIN 9831)
Materiál
- 1.3505
- Aluminium
Použití
- Mazání přípravkem VLS 250
Dokumenty
Datový list E 5228
pdf
Selection guide guiding system
pdf
Overview comparison of guide bush types
pdf
Příslušenství
Máte dotazy k produktu?
Chcete-li položit dotaz našim expertům, přihlaste se nebo se zaregistrujte.
Přihlásit se nyníDoporučujeme Vám