商品 42

ADP
d1
l
R
d3
l3
d4
E 5560/ 5 x 63
5
63
0.3
8
5
0.43
E 5560/ 5 x 71
5
71
0.3
8
5
0.43
E 5560/ 5 x 80
5
80
0.3
8
5
0.43
E 5560/ 5 x 90
5
90
0.3
8
5
0.43
E 5560/ 5 x 100
5
100
0.3
8
5
0.43
E 5560/ 5 x 120
5
120
0.3
8
5
0.43
E 5560/ 6 x 63
6
63
0.3
9
5
0.68
E 5560/ 6 x 71
6
71
0.3
9
5
0.68
E 5560/ 6 x 80
6
80
0.3
9
5
0.68
E 5560/ 6 x 90
6
90
0.3
9
5
0.68
E 5560/ 6 x 100
6
100
0.3
9
5
0.68
E 5560/ 6 x 120
6
120
0.3
9
5
0.68
E 5560/ 8 x 63
8
63
0.3
11
5
1.04
E 5560/ 8 x 71
8
71
0.3
11
5
1.04
E 5560/ 8 x 80
8
80
0.3
11
5
1.04
E 5560/ 8 x 90
8
90
0.3
11
5
1.04
E 5560/ 8 x 100
8
100
0.3
11
5
1.04
E 5560/ 8 x 120
8
120
0.3
11
5
1.04
E 5560/10 x 63
10
63
0.3
13
5
1.04
E 5560/10 x 71
10
71
0.3
13
5
1.04
E 5560/10 x 80
10
80
0.3
13
5
1.04
E 5560/10 x 90
10
90
0.3
13
5
1.04
E 5560/10 x 100
10
100
0.3
13
5
1.04
E 5560/10 x 120
10
120
0.3
13
5
1.04
E 5560/13 x 63
13
63
0.4
16
5
1.47
E 5560/13 x 71
13
71
0.4
16
5
1.47
E 5560/13 x 80
13
80
0.4
16
5
1.47
E 5560/13 x 90
13
90
0.4
16
5
1.47
E 5560/13 x 100
13
100
0.4
16
5
1.47
E 5560/13 x 120
13
120
0.4
16
5
1.47

详情

Product description

  • ≈DIN ISO 8020 Form E

Material

  • 1.3343 (HSS)

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。