Artikel 71

ADP
d2
l
l1
l2
d3
d4
nk
E 5200/19 x 30
19
30
2.9
1.3
3
25
96
E 5200/19 x 36
19
36
2.9
1.3
3
25
128
E 5200/19 x 45
19
45
2.9
1.3
3
25
160
E 5200/19 x 56
19
56
2.9
1.3
3
25
208
E 5200/19 x 71
19
71
2.9
1.3
3
25
272
E 5200/19 x 80
19
80
2.9
1.3
3
25
304
E 5200/20 x 30
20
30
2.9
1.3
3
26
96
E 5200/20 x 36
20
36
2.9
1.3
3
26
128
E 5200/20 x 45
20
45
2.9
1.3
3
26
160
E 5200/20 x 56
20
56
2.9
1.3
3
26
208
E 5200/20 x 71
20
71
2.9
1.3
3
26
272
E 5200/20 x 80
20
80
2.9
1.3
3
26
304
E 5200/24 x 36
24
36
3.2
1.6
3
30
144
E 5200/24 x 45
24
45
3.2
1.6
3
30
180
E 5200/24 x 56
24
56
3.2
1.6
3
30
234
E 5200/24 x 71
24
71
3.2
1.6
3
30
306
E 5200/24 x 80
24
80
3.2
1.6
3
30
342
E 5200/24 x 95
24
95
3.2
1.6
3
30
414
E 5200/25 x 36
25
36
3.2
1.6
3
31
144
E 5200/25 x 45
25
45
3.2
1.6
3
31
180
E 5200/25 x 56
25
56
3.2
1.6
3
31
234
E 5200/25 x 71
25
71
3.2
1.6
3
31
306
E 5200/25 x 80
25
80
3.2
1.6
3
31
342
E 5200/25 x 95
25
95
3.2
1.6
3
31
414
E 5200/30 x 36
30
36
3.95
1.85
4
38
102
E 5200/30 x 45
30
45
3.95
1.85
4
38
136
E 5200/30 x 56
30
56
3.95
1.85
4
38
170
E 5200/30 x 63
30
63
3.95
1.85
4
38
204
E 5200/30 x 71
30
71
3.95
1.85
4
38
238
E 5200/30 x 80
30
80
3.95
1.85
4
38
272

Details

Material

  • 1.3505
  • Messing
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.