E 5200
Cage à billes avec gorge pour circlips, sans circlips
Articles 71
| |
ADP
|
d2
|
l
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
nk : nombre de billes en acier
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5200/19 x 30
|
|
19
|
30
|
2.9
|
1.3
|
3
|
25
|
96
|
|
E 5200/19 x 36
|
|
19
|
36
|
2.9
|
1.3
|
3
|
25
|
128
|
|
E 5200/19 x 45
|
|
19
|
45
|
2.9
|
1.3
|
3
|
25
|
160
|
|
E 5200/19 x 56
|
|
19
|
56
|
2.9
|
1.3
|
3
|
25
|
208
|
|
E 5200/19 x 71
|
|
19
|
71
|
2.9
|
1.3
|
3
|
25
|
272
|
|
E 5200/19 x 80
|
|
19
|
80
|
2.9
|
1.3
|
3
|
25
|
304
|
|
E 5200/20 x 30
|
|
20
|
30
|
2.9
|
1.3
|
3
|
26
|
96
|
|
E 5200/20 x 36
|
|
20
|
36
|
2.9
|
1.3
|
3
|
26
|
128
|
|
E 5200/20 x 45
|
|
20
|
45
|
2.9
|
1.3
|
3
|
26
|
160
|
|
E 5200/20 x 56
|
|
20
|
56
|
2.9
|
1.3
|
3
|
26
|
208
|
|
E 5200/20 x 71
|
|
20
|
71
|
2.9
|
1.3
|
3
|
26
|
272
|
|
E 5200/20 x 80
|
|
20
|
80
|
2.9
|
1.3
|
3
|
26
|
304
|
|
E 5200/24 x 36
|
|
24
|
36
|
3.2
|
1.6
|
3
|
30
|
144
|
|
E 5200/24 x 45
|
|
24
|
45
|
3.2
|
1.6
|
3
|
30
|
180
|
|
E 5200/24 x 56
|
|
24
|
56
|
3.2
|
1.6
|
3
|
30
|
234
|
|
E 5200/24 x 71
|
|
24
|
71
|
3.2
|
1.6
|
3
|
30
|
306
|
|
E 5200/24 x 80
|
|
24
|
80
|
3.2
|
1.6
|
3
|
30
|
342
|
|
E 5200/24 x 95
|
|
24
|
95
|
3.2
|
1.6
|
3
|
30
|
414
|
|
E 5200/25 x 36
|
|
25
|
36
|
3.2
|
1.6
|
3
|
31
|
144
|
|
E 5200/25 x 45
|
|
25
|
45
|
3.2
|
1.6
|
3
|
31
|
180
|
|
E 5200/25 x 56
|
|
25
|
56
|
3.2
|
1.6
|
3
|
31
|
234
|
|
E 5200/25 x 71
|
|
25
|
71
|
3.2
|
1.6
|
3
|
31
|
306
|
|
E 5200/25 x 80
|
|
25
|
80
|
3.2
|
1.6
|
3
|
31
|
342
|
|
E 5200/25 x 95
|
|
25
|
95
|
3.2
|
1.6
|
3
|
31
|
414
|
|
E 5200/30 x 36
|
|
30
|
36
|
3.95
|
1.85
|
4
|
38
|
102
|
|
E 5200/30 x 45
|
|
30
|
45
|
3.95
|
1.85
|
4
|
38
|
136
|
|
E 5200/30 x 56
|
|
30
|
56
|
3.95
|
1.85
|
4
|
38
|
170
|
|
E 5200/30 x 63
|
|
30
|
63
|
3.95
|
1.85
|
4
|
38
|
204
|
|
E 5200/30 x 71
|
|
30
|
71
|
3.95
|
1.85
|
4
|
38
|
238
|
|
E 5200/30 x 80
|
|
30
|
80
|
3.95
|
1.85
|
4
|
38
|
272
|
Détails
Matériau
- 1.3505
- Laiton
Documents
Fiche technique E 5200
pdf
Selection guide guiding system
pdf
Overview comparison of guide bush types
pdf
Accessoires
Des questions sur le produit ?
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.
Se connecter maintenantRecommandations pour vous